IL CO BK-XC-PAC - 버스 커플러
2702635

Inline, 버스 커플러, CANopen®, MINI COMBICON, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 네트워크 커넥터, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

CANopen® 네트워크에서의 자동 보드율 탐지
오류 발생 시 거동에 대한 프로그래밍 가능 모드
비상 메시지
DIP 스위치를 통해 통합 터미네이션 저항기를 켜거나 끌 수 있음
동시에 두 SDO 서버 지원
트리거 모드: 이벤트, 타이머, 원격 요청
노드 및 수명 보호
하트비트
CANopen®에 연결, 5핀 MINI COMBICON 커넥터 사용
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB