IC-DFR 2 - 패널 마운팅 프레임
1852024

케이블 사이즈 2.5 mm2

패널 마운팅 프레임, 색상: 녹색, 제품군: IC-DFR, 폭: 33.83 mm, 이 조립 프레임은 IC 2,5/...-STGF-5,08과 함께 사용하는 경우에만 사용 가능합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

반전 COMBICON 커넥터 IC 2,5/-STGF-5,08용 피드스루 조립 프레임
장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 마운팅 플랜지
MSTB 2,5와 결합 가능