IC-DFR 16
-
패널 마운팅 프레임
1852163
패널 마운팅 프레임, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 전위 수: 16, 행 수: 1, 핀 수: 16, 연결 수: 16, 제품군: IC-DFR, 간격: 5.08 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 이 조립 프레임은 IC 2,5/...-STGF-5,08과 함께 사용하는 경우에만 사용 가능합니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
반전 COMBICON 커넥터 IC 2,5/-STGF-5,08용 피드스루 조립 프레임
장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 마운팅 플랜지
MSTB 2,5와 결합 가능