ELR H5-I-PT-SWD/500AC-06 - 하이브리드 모터 스타터
2905073

최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 네트워킹 가능한 하이브리드 모터 스타터, 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식. SmartWire-DT 시스템에 대한 연결.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
배선 감소
공간 절약
긴 서비스 수명
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭