UC-0000000T0DU
-
원형 커넥터용 하우징
1606065
원형 커넥터용 하우징, 시리즈: UC, 각짐, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 2 mm... 14.5 mm, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다