UKH 50-F - 고전류 단자대
3247019

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 50 mm2, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 70 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

각기둥 모양의 슬리브 베이스에 전선의 3점 센터링을 통해 안정적인 케이블 연결을 보장합니다.
리빙(ribbing) 설계로 인한 접점 표면의 낮은 접점 저항
클램핑 파트의 스프링 방식 부품을 사용한 스크류 잠금