HV M8/2 NFF - 고전류 커넥터
1055644

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

고전류 커넥터, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 50 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

HFR nut screw locking
Conical washer CS