MCR-FL-HT-T-I-EX - 헤드 마운트 변환기
2864532

MCR 헤드 마운트 온도 변환기, 프로그래밍 방식, 본질 안전, 저항 온도계, Thermocouple, 저항 타입 센서 및 전압 센서용. Pt 100 저항 온도계용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

저항 온도계, 열전대 및 선형 mV 신호용 입력, Ex ia IIC
소프트웨어를 통한 구성
영역 0에 설치 가능
2-way 전기 절연
루프 파워
1-채널
출력: 4 ... 20 mA/20 ... 4 mA