산업용 AI
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
HC-D 4-2ST - 차폐 연결 클램프
HC-D 4-2ST
-
차폐 연결 클램프
1886141
수 접점 캐리어의 2개 차폐 케이블용 차폐 연결, 루즈 크림프 접점 없음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
HC-D40, HC-D64 접점 캐리어용
제품 속성
제품 타입
차폐 연결
접점 타입
회전
전기적 속성
정격전압(III/3)
60 V
연결 데이터
연결 기술
연결 타입
크림프 연결
치수
기계적 특성
접점 직경
1.6 mm
소재 사양
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
경질 은도금
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
6 mm ... 9 mm
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
1886141
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4046356435352
개당 중량(패키지 포함)
13.28 g
개당 중량(패키지 제외)
13.28 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
조립 도구
1089092
제품 도움말