스크류 플라이어, 빠른 조정 기능 있음, 렌치 크기 10 mm ... 36 mm용, 크기: 260 mm
콤비네이션 플라이어, 곡선형 설계, 스프링 작동 방식 및 잠금 장치 포함, 교차 요철 처리된 그립 영역, 통합 M8 - M10 링 렌치, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
HC-M-EMV 접점 캐리어용 제거 도구
이점
- 특수 강화 처리 및 열처리된 그립 및 커팅 영역으로 인한 내구성
- 최적의 지렛대 효과로 인해 작업에 필요한 힘을 최소화
- 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 및 작업 피로 감소
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
UNIFOX-MP 다기능 플라이어
이 플라이어는 정말 다재다능한 제품입니다. 다양한 기능이 결합된 다기능 플라이어는 광범위한 적용 분야에 이상적입니다.
피닉스컨택트의 UNIFOX-MP 다기능 플라이어는 하나의 공구에 6 또는 7가지 기능이 결합되어 있는 진정한 만능 제품입니다. 플라이어는 케이블을 잡고 구부리고, 절단하는 것 외에도 피복을 벗기고 페룰로 압착하는 데에도 사용할 수 있습니다. 두 가지 버전의 다기능 플라이어 모두 인체 공학적인 2-재질 손잡이를 갖추고 있습니다. 각진 팁을 사용하여 플러시 마운팅 소켓에 구멍을 뚫고 거친 부분을 쉽게 제거할 수 있습니다. UNIFOX-MP 6-1을 사용하면 케이블을 으깨지 않고 손쉽게 절단할 수 있습니다. UNIFOX-MP 7-1에는 피아노 와이어뿐만 아니라 가늘고 중간 정도로 단단한 와이어를 절단할 수 있는 다이애거널 커터가 있습니다. 또한 플라이어는 절연 링 케이블 러그를 크림핑할 수 있는 공간을 제공합니다.
UNIFOX-WRENCH 플라이어 렌치
플라이어 렌치는 플라이어와 렌치의 기능이 하나의 공구에 결합된 제품입니다. 너트와 볼트를 잡고, 고정하고, 구부리고, 돌리는 데 이상적입니다.
피닉스컨택트의 UNIFOX-WRENCH 플라이어 렌치는 세 가지 크기로 제공됩니다. 푸시 버튼을 사용한 무단계 조절을 통해 플라이어 렌치를 다양한 렌치 크기 맞게 빠르게 조정할 수 있습니다. 또한 통합된 눈금을 통해 원하는 렌치 크기를 손쉽게 사전 설정할 수 있습니다. 평행으로 움직일 수 있는 플라이어 렌치의 매끄러운 그립 턱은 크롬 도금이나 도장된 부품을 작업할 때와 같이 섬세한 표면이 손상되는 것을 방지합니다. 레버리지 비율이 10:1을 초과하는 플라이어 렌치를 사용하면 높은 체결력으로 단단히 고정할 수 있습니다.
설치 및 제거 공구
설치 및 제거 공구
모든 크림프 접점을 위한 올바른 설치 및 제거 공구가 제공됩니다. HEAVYCON 접점을 설치 또는 제거하기 위한 공구는 다목적으로 적용되고 내구성이 뛰어납니다.
조립 오류가 발생하거나 배선이 변경된 경우 스냅-인 접점을 제거해야 할 수 있습니다. 이를 위해 피닉스컨택트의 잠금 해제 공구를 사용합니다.
소형 케이블 사이즈용 설치 공구를 사용하십시오. 이 공구는 크림프 접점을 접점 인서트에 단단히 삽입하기 위해 사용됩니다.
핸들에 통합된 추락 방지 시스템은 이동이 가능합니다. 추락 방지 시스템은 운반 및 보관 도중에 공구의 결합면을 보호합니다.
조합 및 니들 노즈 플라이어
VDE 절연 범용 플라이어
다양한 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 VDE 절연 범용 플라이어를 선택하십시오. 결합된 기능의 이점을 경험해 보십시오.
조합 플라이어
- 직선 또는 인체 공학적 각도 설계
- 스프링 리셋
- 요철 처리된 그립 표면
- 통합 커터
니들 노즈 플라이어
- 직선 및 45° 각도 팁
- 요철 처리된 그립 표면 및 유도 강화된 블레이드
플랫 노즈, 라운드 노즈 및 워터 펌프 플라이어
- 요철 처리된 그립 표면
- 단조 및 오일 경화 다이
UNIFOX 케이블 타이 플라이어
케이블 타이 플라이어
전선 및 케이블 묶기 및 고정: 피닉스컨택트의 UNIFOX 케이블 타이 플라이어를 사용하여 플라스틱 및 금속 케이블 바인더를 빠르고 편리하게 처리할 수 있습니다.
또한 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 무제한 조정 가능한 장력 세기는 핸들 영역에 눈금으로 표시됩니다. 원하는 장력 세기에 도달할 경우 플러시 완료를 위해 자동으로 알림이 제공됩니다.
- 이 공구 외에도 플라스틱 및 금속 케이블 타이를 사용할 수 있습니다.