MSLKG 2,5 - 접지 단자
0452027

케이블 사이즈
연결 방법

접지 단자, 동일한 모양의 피드스루 단자대와 정렬할 경우 250 V 이상의 절연 전압을 위해 격판을 사용해야 합니다., 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M2.5가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보