최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
EMG 45-SI8E - 퓨즈 모듈
EMG 45-SI8E
-
퓨즈 모듈
2954947
퓨즈 모듈, 8개의 카트리지 퓨즈 삽입용, 5 x 20 mm, 개별 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
퓨즈 모듈
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
전기적 속성
정격전압 U
N
250 V AC
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
폭
45 mm
깊이
62 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
하우징 절연 소재
강화 폴리카보네이트 섬유 PC-F
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 50 °C
표준 및 규정
표준/규정
IEC 664
IEC 664 A
DIN VDE 0110-1
DIN VDE 0160
DIN VDE 0109-11, 초안
마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2954947
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLA141
GTIN
4017918085209
개당 중량(패키지 포함)
148.83 g
개당 중량(패키지 제외)
128.83 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
EMG-GKS 12
-
마킹 소재
2947035
제품 도움말