UK-SI BU - 퓨즈 단자대
3118096

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20 / 5 x 25, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 케이블 사이즈:  0.2 mm2- 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품