이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 카운터 모듈은 센서로부터 빠른 펄스 시퀀스를 획득하고 처리합니다. 이 모듈에는 2개의 카운터 채널도 있습니다. 각 채널별로 모듈에는 하나의 카운터 입력(소스), 하나의 제어 입력(게이트), 하나의 카운팅 방향 입력(방향) 및 두 개의 파라미터화 가능 출력이 있습니다. 이벤트 카운팅, 주파수 측정, 시간 측정, 속도 측정 등 네 가지 작동 모드에서 모듈을 작동할 수 있습니다.
AXL F CNT2 1H
-
기능 모듈
1028066
Axioline F, 기능 모듈, 카운터 입력; 카운터 입력: 2; 디지털 입력: 6, 24 V DC; 디지털 출력: 4, 24 V DC; 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2 개의 카운터 입력
최대 입력 주파수: 200 kHz
32비트 카운터(위쪽 및 아래쪽)
비교 값에 따라 채널당 2개의 출력 제어
하드웨어 또는 소프트웨어 게이트를 사용한 카운터 제어
단일 또는 주기적 카운트
저장된 장치 등급 플레이트