RC-0000000B2FZ - 전면부 패널 피드스루
1592781

연결 방법

전면부 패널 피드스루, 시리즈: RC, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 반지름 방향 O-링, 차폐: 예, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 7 mm, 케이블 직경 범위: 2 mm... 10.5 mm. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품