FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
전면부 어댑터
2907384
VARIOFACE 전면부 어댑터, 푸쉬-인 연결방식, SIMATIC® S7-1500 디지털 35 mm 모듈용, 1x 32 채널 연결 가능.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
최대 허용 작동 전압 | < 50 V DC |
최대 허용 전류 | 1 A (경로당) |
최대 허용 총 전류 | 2 A (모듈측에서 제공 시 바이트당) |
12 A (전면부 어댑터를 통해 제공할 때) | |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
정격 서지 전압 | 0.5 kV |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-1500 | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
필드 레벨 | |
연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 50 |
간격 | 2.54 mm |
공급 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
품목 치수 | |
폭 | 29.8 mm |
높이 | 130.4 mm |
깊이 | 68.78 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 61131-2 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2907384 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK231S |
카탈로그 페이지 | 492페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4055626256610 |
개당 중량(패키지 포함) | 82.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 83.7 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - 패시브 모듈 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - 패시브 모듈 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - 패시브 모듈 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 패시브 모듈 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - 패시브 모듈 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - 패시브 모듈 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - 패시브 모듈 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 시스템 연결 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - 시스템 연결 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 시스템 연결 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - 터미네이션 보드 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 케이블 2289120
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 케이블 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 케이블 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 케이블 2289599
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 케이블 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 케이블 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 케이블 2289654
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 케이블 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - 케이블 2296223
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 케이블 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 케이블 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 케이블 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 케이블 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 케이블 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 케이블 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 케이블 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 케이블 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 케이블 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 케이블 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 케이블 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 케이블 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 케이블 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 케이블 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - 케이블 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 케이블 2314202
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - 케이블 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 케이블 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - 케이블 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - 케이블 2302447