FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
전면부 어댑터
2907381
VARIOFACE 전면부 어댑터, 스크류 연결방식, SIMATIC® S7-1500 디지털 35 mm 모듈용, 4x 8 또는 2x 8 채널 연결 가능.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
작동 전압 (DC) | ≤ 50 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당) | ≤ 1 A |
전류 (바이트당 총 전류) | ≤ 3 A (모듈 측으로부터 피드-인 포함) |
전류 (총 전류) | ≤ 12 A (전면부 어댑터를 통해 제공할 때) |
정격 서지 전압 | 0.5 kV |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-1500 | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
필드 레벨 | |
연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
연결 수 | 4 |
핀 수 | 14 |
간격 | 2.54 mm |
필드 레벨 | |
연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
연결 수 | 2 |
핀 수 | 14 |
간격 | 2.54 mm |
공급 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
조임 토크 | 0.4 Nm |
품목 치수 | |
폭 | 29.8 mm |
높이 | 130.4 mm |
깊이 | 46 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 61131-2 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2907381 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK231S |
카탈로그 페이지 | 492페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4055626256511 |
개당 중량(패키지 포함) | 108.77 g |
개당 중량(패키지 제외) | 108.77 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 케이블 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 케이블 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 케이블 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 케이블 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 케이블 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 케이블 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 케이블 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 케이블 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 케이블 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 케이블 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 케이블 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 케이블 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 케이블 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 케이블 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 케이블 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 케이블 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 케이블 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 케이블 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 케이블 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 케이블 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 케이블 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 케이블 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 케이블 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 케이블 2299055
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - 패시브 모듈 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - 패시브 모듈 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - 패시브 모듈 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - 패시브 모듈 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - 패시브 모듈 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - 패시브 모듈 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - 패시브 모듈 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 시스템 연결 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - 시스템 연결 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 시스템 연결 2299660