FR 1,27/ 10-MV 3,25 - SMD 수 커넥터
1734670

간격 1.27 mm
마운팅 타입 SMD납땜
Data transmission 12 Gbps
포장 타입 24 mm 폭 테이프

SMD 수 커넥터, 정격 전류: 2.2 A, 테스트 전압: 840 V AC, 핀 수: 10, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 마운팅: SMD납땜

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이미 설정된 시장 표준을 사용하여 최대 28 Gbps를 최초로 지원하는 고속 데이터 전송은 새로운 설계 가능성을 열어줍니다.​
견고한 6핀 및 100핀 보드-투-보드 및 와이어-투-보드 커넥터는 컴포넌트 옵션과 관련하여 보다 향상된 유연성을 보장합니다.
데이터 무결성을 위한 고객 맞춤형 시뮬레이션을 통해 개발 프로세스 도중 시간 절약
금도금 접점은 장기적으로 안정적인 신호 전송 및 최대 2.3A의 전류를 가능하게 합니다.
MCAD/ECAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 사용한 장치 개발 과정에서 설계 적용을 지원합니다

자주 묻는 질문


개별 애플리케이션에 맞는 특정 버전을 받을 수 있나요?

예, 피닉스컨택트는 표준 제품 외에도 장치 내 PCB 연결을 위한 고객 맞춤형 제품을 개발하고 있습니다. 고객 맞춤형 버전은 핀 수가 다른 버전, 금 도금 두께 변경, 스택 높이 연장, 완전히 새로운 설계 등 다양한 요구 사항에 맞출 수 있습니다. 피닉스컨택트는 고객 요구 사항을 설계하고 구현하는 데 필요한 조언을 기꺼이 제공합니다.


보드-투-보드 커넥터 FR 1,27이 매우 특별한 이유는 무엇인가요?

video thumbnail of faq answer

FR 1,27 시리즈는 표준 시장 규격 내에서 개선된 제품 특성을 제공하며, 형상-적합성-기능 사양을 갖춘춘 혁신적인 솔루션입니다. 고품질 접점 설계로 접점당 2.3 A의 전류 전송(50핀, 20°C 기준)과 최대 28 Gbps의 고속 데이터 전송이 가능합니다. 핀 수는 6 ... 100까지 다양하게 제공되어 장치 설계에 높은 유연성을 제공합니다.... 자세히 보기

FR 1,27 시리즈는 표준 시장 규격 내에서 개선된 제품 특성을 제공하며, 형상-적합성-기능 사양을 갖춘춘 혁신적인 솔루션입니다. 고품질 접점 설계로 접점당 2.3 A의 전류 전송(50핀, 20°C 기준)과 최대 28 Gbps의 고속 데이터 전송이 가능합니다. 핀 수는 6 ... 100까지 다양하게 제공되어 장치 설계에 높은 유연성을 제공합니다.

덜 보기

접점당 2.3 A보다 높은 공칭 전류도 달성할 수 있을까요?

예, 주변 온도 20°C 기준 완전 통전 50핀 커넥터의 경우 정격 전류는 접점당 2.3 A입니다. 6핀만 사용 시에는 접점당 최대 3.7 A까지 전원 공급이 가능합니다. IEC 60512-5-2에 따른 경감 곡선은 핀 수에 따른 온도 의존 전류 전송 용량을 보여줍니다. 고객 애플리케이션에 맞춘 개별 고려 사항도 지원해 드립니다.... 자세히 보기

예, 주변 온도 20°C 기준 완전 통전 50핀 커넥터의 경우 정격 전류는 접점당 2.3 A입니다. 6핀만 사용 시에는 접점당 최대 3.7 A까지 전원 공급이 가능합니다. IEC 60512-5-2에 따른 경감 곡선은 핀 수에 따른 온도 의존 전류 전송 용량을 보여줍니다. 고객 애플리케이션에 맞춘 개별 고려 사항도 지원해 드립니다.

덜 보기

현재 다른 제조업체에서 만든 1.27 mm 간격 보드-투-보드 커넥터를 사용하고 있습니다. FR 1,27로 전환할 수 있나요?

예, FR 1,27 시리즈는 다른 제조업체의 표준 커넥터와 레이아웃 및 플러그-인 호환이 가능합니다. 세컨드 소스로도 이상적입니다. 테스트 보고서는 요청 시 제공해 드립니다.


FR 1,27 시리즈 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?

FR 1,27 커넥터에서는 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80, 100핀을 사용할 수 있습니다.
IDC female 커넥터 스트립은 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80핀 버전으로 제공됩니다.


지정된 데이터 전송 속도가 모든 조합에 적용되나요?

아니요, 지정된 데이터 전송 속도는 예시 조합을 기준으로 한 값입니다. 실제 속도는 제품 조합에 따라 달라질 수 있습니다. 접점 길이 차이로 인한 스택 높이 변화 등 여러 요인이 신호 품질과 달성 가능한 데이터 속도에 영향을 미칩니다. 피닉스컨택트는 개별 애플리케이션에 맞춘 고속 데이터 전송 최적화를 위해 협력할 수 있습니다. 궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오.


핀 1은 어디에 있나요?

제품에 핀 a1(행 a, 핀 1)이 표시되어 있습니다. 또한 TecDoc 도면(제품군 도면 및 포장 도면)에서도 핀 1이 표시되어 있습니다. 그래서 PCB 조립 시 제품의 방향과 플러그-인 방향이 명확히 정의됩니다. 고객이 필요할 경우 자체 문서에서 다른 정의를 제공할 수도 있습니다.


내 애플리케이션에서 필요한 전압 요구 사항을 충족하기 위한 확장된 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)에 대한 정보는 어디서 확인할 수 있나요?

최소 거리는 기술 데이터에 명시되어 있습니다. 요청 시, 부분 조립된 커넥터나 생략된 핀(소위 금속 몸체 부품) 사이의 거리 계산도 지원합니다. 이를 통해 높은 전압 요구 사항도 실현할 수 있습니다.


보드-투-보드 커넥터에 대한 자세한 정보는 어디에서 확인할 수 있나요?

피닉스컨택트 웹사이트의 '제품' 섹션 내 '보드-투-보드 커넥터'에서 백서, 신제품, 제품 정보, 동영상 등을 확인할 수 있습니다. 또한 'FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터' 브로셔를 e-페이퍼 형태로 다운로드할 수 있습니다. 여기에는 애플리케이션, 접점 시스템, 제품의 기술적 특성에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다. 데이터 전송, 전자기 적합성(EMC), SMD 솔더링 공정에 대한 정보도 있습니다.