FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - 스플라이스 박스
1145395

스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
손쉬운 필드 연결용
산업용 애플리케이션에 적합
안정적인 데이터 전송을 위한 뛰어난 파이버 품질
다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결