SACC-DSI-M12MS-4P-M16/1,525 ELX
-
플러시 타입 커넥터
1238456
플러시 타입 커넥터, 4-핀, 전면부 마운팅, 사각형 플랜지, 개별 선, 케이블 길이: 1.525 m, 0.34 mm2
제품의 세부 정보
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
핀 수 | 4 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
정격서지전압 | 2.5 kV AC |
볼륨 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 250 V |
정격전류 IN | 4 A |
최대 전선 저항 | 57.6 mΩ/m |
연결 타입 | 개별 선 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 길이 | 1.525 m |
절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.07 mm |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
전선 절연 소재 | TPE |
두께, 절연 | 0.21 mm (코어 절연) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압, 케이블 | 2000 V AC |
케이블 저항 | ≤ 57.6 mΩ/m |
케이블 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... -85 °C |
표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
마운트 타입 | 후면부 패널/스크류 마운팅 |
항목 번호 | 1238456 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | ABQCGB |
GTIN | 4063151386634 |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |