FKIC 2,5/ 7-ST-RN - PCB 커넥터
1946956

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: FKIC 2,5/..-ST-RN, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 결합 노즈가 있는 제품

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
MSTB 2,5와 결합 가능