FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 - PCB 커넥터
1913947

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 250 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 8, 제품군: FK-MPT 0,5/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PST 1,0, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기