PSR-FTB/20/86
-
필터 단자대
2904477
조정 가능한 필터 값(20 µF/86 µF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
제품 타입 | 필터 단자대 |
적용 영역 | 기능적 세이프티 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.8 W |
정격 절연 전압 | 50 V |
정격 서지 전압 | 1.5 kV |
공칭 입력 전압 UN | 24 V DC ±20 % (제어 전압 UST 오른쪽/왼쪽) |
일반 입력 전류(UN 시) | 최대 20 mA |
보호 회로 | 서지 보호 |
정격 출력 전압 | 24 V DC ±20 % (제어 전압 UST 오른쪽/왼쪽) |
정격 출력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (제어 전압 UST 오른쪽/왼쪽) |
제한 연속 전류 | 최대 2 A (OUT1 + OUT2의 경우 총계) |
부하 전류 범위 | 530 mA |
제어 회로 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 94 mm |
깊이 | 80 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
항목 번호 | 2904477 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNA35Z |
카탈로그 페이지 | 263페이지(C-6-2019) |
GTIN | 4046356831512 |
개당 중량(패키지 포함) | 33 g |
개당 중량(패키지 제외) | 33 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 1101a723-b1cc-45f7-ab58-ef222f83f9b6 |