ME MAX TBUS BS BU
-
필러 플러그
2203933
DIN 레일 하우징, TBUS 오목한 부분용 필러 플러그, 폭: 5.8 mm, 높이: 30 mm, 깊이: 6.6 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공구 없이 손쉬운 마운팅
DIN 레일 하우징, TBUS 오목한 부분용 필러 플러그, 폭: 5.8 mm, 높이: 30 mm, 깊이: 6.6 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)