BC 17,6 BS U22 BK - 필러 플러그
1227308

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 빈 단자점용 필러 플러그(U22), 폭: 17.6 mm, 높이: 29.78 mm, 깊이: 22.35 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

공구 없이 손쉬운 마운팅
UL 94에 따른 가연성 등급 V0