BC 17,6 BS U11 BK - 필러 플러그
1227309

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 빈 단자점용 필러 플러그(U11), 폭: 17.6 mm, 높이: 27.27 mm, 깊이: 11.05 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

공구 없이 손쉬운 마운팅
UL 94에 따른 가연성 등급 V0