MC 1,5/10-LWL 4-3,81
-
광섬유
1841213
MINI COMBICON 광섬유, 3.81 mm 간격, 10핀, 다른 핀 수의 경우 분리 가능(최소: 2핀), MC 헤더 뒷면에 삽입, 색상: 투명, 치수: 4 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 광섬유 |
제품군 | MC 1,5/..-LWL |
핀 수 | 10 |
간격 | 3.81 mm |
치수 도면 |
|
간격 | 3.81 mm |
색상 (하우징) | 투명 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
항목 번호 | 1841213 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AAHZEB |
카탈로그 페이지 | 245페이지(C-1-2013) |
GTIN | 4017918111854 |
개당 중량(패키지 포함) | 3.512 g |
개당 중량(패키지 제외) | 2.676 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MC 1,5/15-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803413
-
MC 1,5/20-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1841271
-
MC 1,5/18-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1841297
-
MC 1,5/17-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803329
-
MC 1,5/19-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1841284
-
MC 1,5/ 4-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803293
-
MC 1,5/12-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1827936
-
MC 1,5/11-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803361
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징 1803358
이점
낮은 프로파일 SMD LED에서 나오는 빛을 90° 구부려 전면부에서 볼 수 있음
10핀, 핀 수가 다른 경우에 분리 가능
최소 크기 2핀