MC 1,5/10-LWL 4-3,5
-
광섬유
1841200
MINI COMBICON 광섬유, 3.5 mm 간격, 10핀, 다른 핀 수의 경우 분리 가능(최소: 2핀), MC 헤더 뒷면에 삽입, 색상: 투명, 치수: 4 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 광섬유 |
| 제품군 | MC 1,5/..-LWL |
| 핀 수 | 10 |
| 간격 | 3.5 mm |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 3.5 mm |
| 색상 (라이트 가이드) | 투명 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1841200 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111847 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3.38 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3.362 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - 인쇄 회로 기판 하우징 1843855
이점
낮은 프로파일 SMD LED에서 나오는 빛을 90° 구부려 전면부에서 볼 수 있음
10핀, 핀 수가 다른 경우에 분리 가능
최소 크기 2핀