HS LC-D3,2SP-45
-
광섬유
1474355
싱글 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 들어올린 헤드, 방출 표면: 구면, 디스플레이 수: 1, (1개의 행, 1개의 열), 길이: 45 mm, ESD 보호: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전자 하우징에 완벽하게 대응되는 라이트 가이드
프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
ESD 내성
요청 시 제공되는 하우징 처리
간단한 시각적 상태 및 진단 인디케이터 사용