비절연 슬리브는 주로 제한된 환경에서 사용됩니다. 이 슬리브는 전선을 보호하고 추가 처리를 용이하게 합니다.
- DIN 46228-1 및 UL 486F-A 준수
- 여러 길이의 버전으로 제공
- 0.14 - 120 mm²의 케이블 사이즈
페룰은 안정적인 공정의 전선 처리 및 배선에 사용됩니다. 페룰은 전선이 스플라이스되지 않도록 보호하며 단자대 샤프트에 쉽게 삽입되도록 합니다. 당사의 고품질 페룰로 전문적이며 안전하게 전선을 처리하십시오. 다양한 크기와 색상을 총망라한 당사의 종합적인 비절연 및 절연 페룰 제품 범위는 국제 표준 요건도 준수합니다.
페룰, 접점 범위 길이: 16 mm, 슬리브 길이: 30 mm, 색상: 갈색
페룰, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 흰색
페룰, 접점 범위 길이: 10 mm, 슬리브 길이: 17 mm, 색상: 오렌지색
페룰, 접점 범위 길이: 20 mm, 슬리브 길이: 20 mm, 색상: 은색
페룰, 접점 범위 길이: 10 mm, 슬리브 길이: 16 mm, 색상: 회색
페룰, 접점 범위 길이: 10 mm, 슬리브 길이: 16 mm, 색상: 회색
페룰, 접점 범위 길이: 6 mm, 슬리브 길이: 6 mm, 색상: 은색
페룰, 접점 범위 길이: 22 mm, 슬리브 길이: 22 mm, 색상: 은색
페룰, 접점 범위 길이: 12 mm, 슬리브 길이: 12 mm, 색상: 흰색
페룰, 접점 범위 길이: 18 mm, 슬리브 길이: 18 mm, 색상: 은색
비절연 슬리브는 주로 제한된 환경에서 사용됩니다. 이 슬리브는 전선을 보호하고 추가 처리를 용이하게 합니다.
절연 페룰은 전선 꼬임을 방지하고 단자 샤프트에 더 쉽게 삽입할 수 있게 합니다.
TWIN 페룰은 2개의 전선을 1개의 페룰에 크림프하는 실용적인 방법을 제공합니다.
특수하게 설계된 이 페룰은 더 두꺼운 절연이 있는 전선을 처리하는 데 사용됩니다.
스트립은 CRIMPFOX 4 IN 1 스트리핑 및 크림핑 플라이어와 CF CRIMPHANDY로 전선을 처리하는 데 사용됩니다.
테이프 처리된 형태의 페룰은 완전 자동화 및 부분 자동화 생산에 사용됩니다. 예를 들어, CF 3000 스트리핑 및 크림핑 장치에 장착할 수 있습니다.
스트리핑 및 크림핑 세트와 다양한 분류 박스가 피닉스컨택트의 페룰 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 분류 박스는 다양한 크기 및 색상의 비어 있거나 페룰이 채워진 상태로 제공됩니다.
피닉스컨택트는 2016년에 발효된 UL 486F 표준(ZMLF.E488001)에 따라 인증된 크림핑 공구 및 자동 크림핑 장치와 결합된 페룰을 출시한 최초의 제조업체 중 하나입니다. DIN 46228‑1/‑4 표준(2020년 3월 업데이트됨)을 준수하는 동시에 품질, 안전 및 호환성에 대한 글로벌 시장의 모든 요구 사항을 충족하여 수출 지향적 사용자에게 전세계적으로 인정받은 시스템을 제공합니다.
UL 인증을 받은 페룰과 공구의 조합은 개요에서 확인할 수 있습니다.