EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 192 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 70 mm2, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, 색상: 어두운 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||