TB 4-MTD I - 단자대
3000605

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 퓨즈 단자대 TB 4-HESI와 동일한 프로파일, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품