PSR-M-TBUS2-SC - 확장 모듈
1105097

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

로컬 버스 확장용 안전 확장 모듈, 2개의 기능 채널, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그-인 스크류 단자대, TBUS 커넥터 포함됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭