EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB
-
AC충전 컨트롤러
1081335
DIN 레일 마운트용 하우징 및 플러그-인 연결 기술이 적용된 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 전원 그리드에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 영구적으로 마운트된 차량 충전 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화되어 있습니다. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 이미 통합되어 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드