산업용 AI
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
장치 마킹
ETS-E - 접지 아이콘이 있는 라벨
ETS-E
-
접지 아이콘이 있는 라벨
0806767
라벨, 접착식, 직경: 16 mm, 각각 10개의 라벨이 있는 100개 시트로 제공, 흰색 배경에 검정색 접지 기호
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 마커
마킹
개별 레이블 수
10
치수
폭
16.00 mm
높이
16.00 mm
깊이
0.13 mm
소재 사양
포일 강도
92 µm
접착식
아크릴
색상
흰색 (RAL 9010)
베이스 부품 소재
폴리에틸렌
환경 및 실제 조건
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성)
VW PV 3.10.7:2005-02
결과
테스트 통과
내자외선
사양
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수)
결과
테스트 통과
테스트 기간
96 h
문지름 내성
사양
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공)
이소프로판올(99%) [67-63-0]
테스트 통과
n
-Hexane
[CAS No. 110-54-3]
테스트 통과
물 + 석유 에테르
[CAS No. 64742-82-1]
테스트 통과
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트
사양
DIN EN ISO 22479:2022-08
결과
테스트 통과
절차
방법 B
주기
2
염수 분무 테스트
사양
DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
결과
테스트 통과
마운팅
마운트 타입
접착식
상용 데이터
항목 번호
0806767
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG2424
GTIN
4017918138882
개당 중량(패키지 포함)
0.497 g
개당 중량(패키지 제외)
0.05 g
관세 번호
39191080
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
40200202
ECLASS-15.0
40200202
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
ES/LP
-
삽입 스트립
1003307
제품 도움말