ESL 44X7 CUS - 삽입 스트립
0824404

삽입 스트립, 시트, 주문 가능: 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 136, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 44 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

KLM-A 단자 스트립 마커 캐리어용 마커 스트립
특수한 모양으로 인해 EMT (44x7)R 삽입 라벨이 삽입된 후에는 캐리어 내부에 단단히 고정됩니다.