ENGRAVING UNIT - 인그레이빙 장치
0804500

PLOTMARK 마킹 플로터 결합형 ENGRAVING UNIT, GPE, GPA 및 GPK 플라스틱 소재의 전체 포트폴리오용.

제품의 세부 정보








이점

또한 사전 조립된 포괄적인 인그레이빙 소재가 제공됩니다.
다양한 라인 두께를 만들기 위해 0.2 mm ... 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌을 사용할 수 있습니다.
P1 ENGRAVING UNIT은 높은 수준의 기계적 및 화학적 스트레스를 받는 장치 및 컴포넌트의 마킹을 위한 이상적인 마킹 솔루션입니다.
이러한 소재는 CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING 플로터 매거진과 함께 사용할 때 해당 위치를 유지하며 미끄러지지 않습니다.
인그레이빙 장치용 플로터 헤더로 교체하여 CMS‑P1‑PLOTTER를 인그레이빙 장치로 쉽고 빠르게 변환할 수 있습니다.