단자대 액세서리
D-UDK-RELG - 엔드 커버
D-UDK-RELG
-
엔드 커버
2777027
엔드 커버, 폭: 1.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
치수
폭
1.5 mm
상용 데이터
항목 번호
2777027
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK61BZ
GTIN
4017918068615
개당 중량(패키지 포함)
4.29 g
개당 중량(패키지 제외)
4.2 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01742
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
0.02 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말