마운팅 소재
CARRIER 35-13 - 엔드 브라켓
CARRIER 35-13
-
엔드 브라켓
3059117
엔드 브라켓, 소재: PA, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 브라켓
치수
폭
13 mm
높이
53.3 mm
NS 32의 깊이
52.1 mm
NS 35/7,5의 깊이
47.1 mm
NS 35/15의 깊이
54.6 mm
길이
53.3 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
상용 데이터
항목 번호
3059117
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4055626082486
개당 중량(패키지 포함)
9.975 g
개당 중량(패키지 제외)
9.6 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.063 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
0801762
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일관통
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1201015
E/AL-NS 35
-
엔드 브라켓
1201662
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말