EMT (24X4)R CUS
-
삽입 라벨
0824381
삽입 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 24 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMT (24x4)R, 흰색 삽입 라벨, KLM 1 단자 스트립 마커 캐리어 및 LM 케이블 마커 캐리어 마킹용
특수한 모양으로 인해 EMT (24x4)R 삽입 라벨은 KLM 1 단자 스트립 마커 캐리어 및 LM 케이블 마커 캐리어에 최적으로 장착됩니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.