LM - 케이블 마커 캐리어
1004377

케이블 마커 캐리어, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 1 ... 12 mm, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 24 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

삽입 라벨은 밀폐 캡 안에 들어 있기 때문에 먼지로부터 보호됩니다.
실내 전선 및 케이블 마킹 및 케이블 번들용 플라스틱 케이블 마커