EMLF (108XE)R CUS
-
라벨, 고유연성
0830183
라벨, 고유연성, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 48 m, 텍스트 필드 높이: 108 mm, 텍스트 필드 폭: 40000 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMLF 라벨은 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 부드럽고 매우 유연한 PVC 필름으로 구성됩니다.
-40 °C ... 90 °C 온도 범위에서 최대 8년의 옥외 사용 내구성
매우 뛰어난 품질의 외형
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLF ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.