DCS 5,7 L 1F R W C 7035
-
전자 하우징
2203176
디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 왼쪽 창. 전면부 1.1 mm 함입형, 오른쪽의 함입형 키패드 영역, 패널 설치용
제품의 세부 정보
이점
자주 묻는 질문
DCS 디스플레이 캐리어로 어떤 IP 보호 수준을 달성할 수 있습니까?
액세서리를 사용하는 경우, DCS는 최대 IP54 보호 수준을 지원합니다. 이는 완벽한 터치 보호가 가능하다는 뜻입니다. 또한 이 전자 장치는 유해한 양의 먼지와 사방에서 튀는 물 분말로부터 보호됩니다. 이렇게 하려면 액세서리에서 씰 “DCS ... 씰”을 선택하십시오.
디스플레이를 하우징에 어떻게 부착할 수 있나요?
마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.... 자세히 보기
마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.
덜 보기DCS 디스플레이 캐리어에 개별 브레이크아웃을 삽입할 수 있습니까?
예, 브레이크아웃 및 맞춤화를 사용할 수 있습니다. 당사 서비스 센터에서도 가능합니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
터치 디스플레이와 같은 다른 디스플레이가 있습니까?
예, 요청 시 추가 디스플레이가 제공됩니다.
디스플레이 캐리어에 어떤 연결 기술을 사용할 수 있습니까?
디스플레이 캐리어는 포괄적인 연결 기술을 위한 충분한 공간을 제공합니다. SPE 및 SAC 커넥터부터 기존 RJ45 잭까지 다양한 연결 기술을 통합할 수 있습니다. 관련 문의는 당사 서비스 센터로 해 주십시오. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
디스플레이 캐리어 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?
DCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다.