CAPAROC - 전자 회로 차단기
1290013

맞춤형 전자 회로 차단기 시스템, 12 및 24 V DC에서 부하 보호용. 전원 모듈, 회로 차단기 및 전위 분배기 모듈에서 구성됨. CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

미래 경쟁력을 보장하는 모듈형 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
공구가 필요 없는 조립, 무중단 설치 및 투명한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
선택부터 디지털 서비스까지 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인 적용

자주 묻는 질문


CAPAROC PM IOL의 전원 LED(PWR)가 빨간색으로 점멸하는 이유는 무엇입니까?

IO-Link 전원 모듈의 전원 LED가 빨간색으로 점멸하면 하드웨어 구성이 변경되었음을 나타냅니다. 최초 시운전 시 버튼을 길게 누르면(2초 이상) 이 경고를 주저 없이 확인할 수 있습니다.
프로세스가 실행 중일 때 이 경고가 표시되면 마지막 확인 이후 하드웨어 구성이 변경된 것이므로 점검해야 합니다. 이전 모듈 교체로 인해 모듈의 채널 수가 증가한 경우, 경고를 확인하면 필연적으로 프로세스 데이터가 이동됩니다.


회로 차단기 모듈에는 몇 개의 퓨즈 보호 출력 회로가 있습니까?

CAPAROC 1채널 모듈에는 동일한 퓨즈로 보호된 전위를 가진 4개의 연결 지점이 있습니다.
CAPAROC 2채널 모듈에는 채널당 2개의 연결 지점이 있습니다.
CAPAROC 4채널 모듈에는 채널당 하나의 연결 지점이 있습니다.


CAPAROC 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

전원 입력 모듈의 다운스트림에 회로 차단기 모듈을 몇 개까지 연결할 수 있습니까?

CAPAROC PM S-R: 20개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM IOL: 20채널
CAPAROC PM PN: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EIP: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM MB: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EC: 16개의 회로 차단기 모듈


채널 LED가 4초마다 노란색으로 두 번 점멸합니다. 무슨 뜻입니까?

이는 전원 모듈에 대한 내부 통신이 중단되었거나 결함이 있음을 의미합니다.
모듈이 올바르게 장착되었는지, 모듈 사이에 틈이 없는지 확인하십시오. 그래도 통신이 중단되면 점멸하는 첫 번째 모듈(왼쪽)의 측면 접점을 확인하고, 모듈 내부로 너무 깊게 들어갔거나 하우징 개구부의 중앙에 있지 않거나 기타 손상된 모듈을 교체하십시오.


설정된 전류의 설정을 차단할 수 있습니까?

전류 설정은 다양한 방식으로 잠글 수 있습니다.
1. 프로그래밍 잠금: 전원 모듈의 PWR 버튼을 3초 이상 누르면 PWR LED가 노란색으로 3번 점멸하며 설정이 잠깁니다. 3초 이상 다시 누르면 LED가 녹색으로 3번 점멸하며 잠금이 다시 해제됩니다.
2. 통신 인터페이스를 통해 잠금 및 해제를 할 수 있으며, 여기에서 조작 잠금을 설정하여 장치의 조작 및 설정을 방지할 수도 있습니다. 그러면 인터페이스를 통해서만 잠금을 해제할 수 있습니다.


CAPAROC PM S-R 전원 모듈은 어떤 신호를 제공합니까?

이 모듈에는 신호에 대한 세 가지 연결 옵션이 있습니다.
 
S - 상태 출력: 전위 기준 공통 신호로, 시스템의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장 없음
낮음(0 V) = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
최대 전류 20 mA
 
RST - 리셋 입력: 오류로 인해 꺼진 채널이 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
 
I ... 자세히 보기

이 모듈에는 신호에 대한 세 가지 연결 옵션이 있습니다.
 
S - 상태 출력: 전위 기준 공통 신호로, 시스템의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장 없음
낮음(0 V) = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
최대 전류 20 mA
 
RST - 리셋 입력: 오류로 인해 꺼진 채널이 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
 
I > 80% 신호 출력: 전위 기준 공통 신호, 채널에 흐르는 전류가 설정된 정격 전류의 80%보다 크면 HIGH 신호(24 V)가 출력됩니다

덜 보기