드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 - AX OPC SERVER CPY
2988463

AX OPC SERVER 복사 라이센스를 사용하면 AX OPC SERVER를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보


AX OPC 서버는 PC Worx를 사용하여 프로그래밍된 컨트롤러의 변수를 모든 OPC DA 클라이언트에 제공합니다. 인터페이스를 사용하여 로컬 및 전역 데이터에 액세스할 수 있습니다. 현재 프로젝트에서 변수 이름이 자동으로 동기화됩니다.



일반
시스템 요구 사항에 대한 정보 장치의 개별 속성 및 요구 사항에 주의하십시오. 질문 사항이 있는 경우 지원 팀에 직접 문의하거나 관련 판매 담당자에게 문의하십시오.
업데이트 비율에 대한 정보 보장된 업데이트 비율은 선택한 컨트롤러, 제어 기능 및 선택한 PC에 따라 크게 달라집니다.

제품 타입 드라이버 및 인터페이스

소프트웨어 타입 구내
소프트웨어 용도 드라이버
버전에 대한 정보 버전 3.09x에 적합(이전 버전의 기능은 다운로드 영역에서 버전 정보 참조)
장치, 다른 소프트웨어 패키지 또는 운영 체제는 최신 버전으로 유지되어야 합니다.
라이센스 정보
라이센스 타입 단일 사용자 라이센스
프리웨어
라이센스 복사
기능
기본 기능 OPC 표준 기능 및 모든 옵션 인터페이스 지원(OPC 사양 DA 1.0a 및 DA 2.04/2.05에 따름)
여러 개의 컨트롤러를 동시 지원
통합 OPC 테스트 및 진단 클라이언트
시스템 한도 64개의 Ethernet 연결
관련 하드웨어 피닉스컨택트 컨트롤
지원되는 컨트롤러 ILC 1xx, AXC 1xxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx, PC WORX RT BASIC/SRT
지원되는 컨트롤러 수 최대 64
OPC 항목 수 최대 20000 (액티브 OPC 태그, 어레이 및 구조는 1개의 항목으로 간주됨)
4500 (컨트롤러별 액티브 OPC 태그, 어레이 및 구조는 1개의 항목으로 간주됨)
지원되는 데이터 타입(표준) BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME IEC 61709에 따름
지원되는 데이터 타입(사용자 정의) ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT IEC 61131에 따름
시스템 요구 사항
운영 체제 Windows® 10(32비트/64비트), 현재 빌드 1511
Windows®11, 현재 빌드 22000.675
프로세서 min. Intel® Core™ i3-2100 (2 GHz)
하드 디스크 메모리 최소 2 GB
주 메모리 최소 1 GB (Windows Vista 및 Windows 7의 경우 2 GB)
인터페이스 최소 기가비트 Ethernet
소프트웨어 요구 사항 PC Worx 3

항목 번호 2988463
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 DRDBAG
GTIN 4046356439558
개당 중량(패키지 포함) 22 g
개당 중량(패키지 제외) 20 g
관세 번호 49119900
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242502
ECLASS-10.0.1 27242502
ECLASS-11.0 27242502

ETIM

ETIM 8.0 EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43231500


이점

이중화 컨트롤러를 사용한 자동 이중화 기능
최대 32개의 컨트롤러에 동시 액세스
Spec 2.04/2.05a에 따른 OPC DA 서버