고전류 피드스루 단자대
DP-PWO 16-6 - 스페이서 플레이트
DP-PWO 16-6
-
스페이서 플레이트
1705657
스페이서 플레이트, 개별 피드스루 단자대 간 전기적 절연용, 폭: 6 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
6 mm
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
치수
간격
6 mm
상용 데이터
항목 번호
1705657
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AARZZG
GTIN
4046356791175
개당 중량(패키지 포함)
3.22 g
개당 중량(패키지 제외)
3.193 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.02 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PWO 16-POT
-
패널 피드스루 단자대
1705653
PWO 16-POT/S
-
패널 피드스루 단자대
1705654
제품 도움말