지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

EO-D/PT/LED/DUO/GN - 이중 소켓
0804014

이중 소켓, 표시등 있음, 타입: D, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 6 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 국가 마킹: 인도 / 아프리카

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품