EO-CF/UT/LED/DUO - 이중 소켓
0804036

이중 소켓, 표시등 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 CF, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: VDE 0620-1, IEC 60884-1, 국가 마킹: 독일

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품