VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
승인 ID: 40047713| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
이중 소켓, 표시등 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 CF, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: VDE 0620-1, IEC 60884-1, 국가 마킹: 독일
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||