STTBU 4-PE - 2단 스프링 케이지 단자대
3033171

케이블 사이즈

2단 스프링 케이지 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

명확한 개요 제공을 위해 각 단자점을 라벨링할 수 있습니다.
다른 스위칭 작업의 구현을 위해 두 레벨 모두에 브리지 가능
STTB 4 표준 2단 단자대에 일관되게 브리지될 수 있음